Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32209A - SNR

32209A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
C - larghezza anello esterno19 mm
T - Larghezza totale24,75 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno64,4 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico20,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,575 kg
Designazione ISO355T3DC045
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico88,3 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico104 kN
Cu - Carico limite a fatica12,7 kN
e - Coefficiente0.4
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.81
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.48
N ref - Velocità termica di riferimento4800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,659 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,341 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,338 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,169 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,426 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI53 mm
db min - Diametro minimo spalla AI53,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE73 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE76,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE81 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.5,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image