• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32216A - SNR

32216A

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
C - larghezza anello esterno28 mm
T - Larghezza totale35,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno107,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico31,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Peso2,13 kg
Designazione ISO355T3EC080
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico217 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico279 kN
Cu - Carico limite a fatica33,1 kN
e - Coefficiente0.42
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.79
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.43
N ref - Velocità termica di riferimento3000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,574 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,426 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,617 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,309 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,429 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI90 mm
db min - Diametro minimo spalla AI90 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE122 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE130 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE134 mm
Ca - Gioco min.5 mm
Cb - Gioco min.7 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image