• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32236UUTG - NTN

32236UUTG

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno180 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno86 mm
C - larghezza anello esterno71 mm
T - Larghezza totale91 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico77,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Peso30,4 kg
Designazione ISO355T4GD180
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1320 kN
C0 - Capacità carico statico1690 kN
Cu - Carico limite a fatica157 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.45
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.73
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.33
N lim - Velocità limite lub olio1500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI204 mm
db min - Diametro minimo spalla AI202 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE267 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE302 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE305,5 mm
Ca - Gioco min.10 mm
Cb - Gioco min.20 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo4 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image