• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32238UUTG - NTN

32238UUTG

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno340 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno92 mm
C - larghezza anello esterno75 mm
T - Larghezza totale97 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico82 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Peso36,1 kg
Designazione ISO355T4GD190
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1480 kN
C0 - Capacità carico statico1850 kN
Cu - Carico limite a fatica169 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.44
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.76
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.38
N lim - Velocità limite lub olio1400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI216 mm
db min - Diametro minimo spalla AI212 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE282 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE322 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE323 mm
Ca - Gioco min.11 mm
Cb - Gioco min.22 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo4 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image