Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32306A - SNR

32306A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
C - larghezza anello esterno23 mm
T - Larghezza totale28,75 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno49,6 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico18,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,565 kg
Designazione ISO355T2FD030
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico89,7 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico96,9 kN
Cu - Carico limite a fatica11,8 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.05
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.9
N ref - Velocità termica di riferimento6700 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,6 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,4 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,698 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,349 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,4 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI38 mm
db min - Diametro minimo spalla AI38,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE59 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE63,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE66 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.5,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image