Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 120 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 43 mm C - larghezza anello esterno 35 mm T - Larghezza totale 45,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 36,5 mm Peso 2,47 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 204 kN C0 - Capacità carico statico 252 kN e - Coefficiente 0.55 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.6 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.1 N lim - Velocità limite lub olio 4200 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 3100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da min - Diametro minimo spalla AE 88,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 110 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 113,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2,5 mm
Industry Calcul Factors