Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32312U - NTN

32312U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno46 mm
C - larghezza anello esterno37 mm
T - Larghezza totale48,5 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno93 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico32 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
Peso3,01 kg
Designazione ISO355T2FD060
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico271 kN
C0 - Capacità carico statico315 kN
Cu - Carico limite a fatica38,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.96
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.74
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI74 mm
db min - Diametro minimo spalla AI74 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE107 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE118 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE120 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.11,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image