• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32319U - NTN

32319U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno95 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno67 mm
C - larghezza anello esterno55 mm
T - Larghezza totale71,5 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno143,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico49 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Peso10,1 kg
Designazione ISO355T2GD095
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico560 kN
C0 - Capacità carico statico670 kN
Cu - Carico limite a fatica73 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.96
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.74
N lim - Velocità limite lub olio2500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI113 mm
db min - Diametro minimo spalla AI113 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE166 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE186 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE186 mm
Ca - Gioco min.5 mm
Cb - Gioco min.16,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image