Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 100 mm D - Diametro Esterno 215 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 73 mm C - larghezza anello esterno 60 mm T - Larghezza totale 77,5 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 155 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 53 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 4 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Peso 12,8 kg Designazione ISO355 T2GD100
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 635 kN C0 - Capacità carico statico 770 kN Cu - Carico limite a fatica 82 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.35 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.96 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.74 N lim - Velocità limite lub olio 2400 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 121 mm db min - Diametro minimo spalla AI 118 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 177 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 201 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 200 mm Ca - Gioco min. 5 mm Cb - Gioco min. 17,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2,5 mm
Industry Calcul Factors