Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 120 mm D - Diametro Esterno 260 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 86 mm C - larghezza anello esterno 69 mm T - Larghezza totale 90,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 61,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2,5 mm Peso 22,1 kg Designazione ISO355 T2GD120
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 905 kN C0 - Capacità carico statico 1130 kN Cu - Carico limite a fatica 114 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.35 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.96 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.74 N lim - Velocità limite lub olio 2000 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 138 mm db min - Diametro minimo spalla AI 145 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 246 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 239 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2,5 mm
Industry Calcul Factors