Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 170 mm D - Diametro Esterno 360 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 120 mm C - larghezza anello esterno 100 mm T - Larghezza totale 127 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 89,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 4 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Peso 56,5 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1680 kN C0 - Capacità carico statico 1940 kN Cu - Carico limite a fatica 177 kN e - Coefficiente 0.37 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.88 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.6 N lim - Velocità limite lub olio 1500 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da min - Diametro minimo spalla AE 287 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 342 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 336 mm Ca - Gioco min. 1,5 mm Cb - Gioco min. 27 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 3 mm
Industry Calcul Factors