• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32907XU - NTN

32907XU

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno55 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
C - larghezza anello esterno11,5 mm
T - Larghezza totale14 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico10,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Peso0,121 kg
Designazione ISO355T2BD035
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico30,5 kN
C0 - Capacità carico statico37,5 kN
Cu - Carico limite a fatica4,6 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.29
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.13
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.06
N lim - Velocità limite lub olio9000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI39,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI40 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE50,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE52,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo0,6 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image