Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32908XU - NTN

32908XU

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
C - larghezza anello esterno12 mm
T - Larghezza totale15 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico11,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Peso0,161 kg
Designazione ISO355T2BC040
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico36 kN
C0 - Capacità carico statico48 kN
Cu - Carico limite a fatica5,85 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.29
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.14
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.07
N lim - Velocità limite lub olio7800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI44,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI45,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE58,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo0,6 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image