Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32912XA - NTN

32912XA

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
C - larghezza anello esterno14 mm
T - Larghezza totale17 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico15,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,281 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico56,5 kN
C0 - Capacità carico statico83 kN
Cu - Carico limite a fatica10,1 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.33
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.99
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.8
N lim - Velocità limite lub olio5300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI65,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI66 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE76,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE79,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE82,5 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image