Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 85 mm D - Diametro Esterno 120 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 23 mm C - larghezza anello esterno 18 mm T - Larghezza totale 23 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 102,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 21 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Peso 0,773 kg Designazione ISO355 T2BC085
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 104 kN C0 - Capacità carico statico 157 kN Cu - Carico limite a fatica 19,1 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.33 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.01 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.83 N lim - Velocità limite lub olio 3800 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 2800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 92 mm db min - Diametro minimo spalla AI 93,5 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 111 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 111,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 115 mm Ca - Gioco min. 4 mm Cb - Gioco min. 5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0635.374.506 Industry Calcul Factors