Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile inmisure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
60 mm
D - Diametro Esterno
95 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
27 mm
C - larghezza anello esterno
21 mm
T - Larghezza totale
27 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
77,8 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico
19,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
Peso
0,691 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
101 kN
A2 - Valutazione fattore di vita
1
C0 - Capacità carico statico
151 kN
Cu - Carico limite a fatica
18,4 kN
e - Coefficiente
0.33
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
1.01
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
1.83
N ref - Velocità termica di riferimento
4600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
7300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
11,665 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
14,335 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
9,409 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
4,705 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)