Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

33015U - NTN

33015U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno115 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
C - larghezza anello esterno25,5 mm
T - Larghezza totale31 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico23 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso1,11 kg
Designazione ISO355T2CE075
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico123 kN
C0 - Capacità carico statico186 kN
Cu - Carico limite a fatica22,7 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.11
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.01
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI83,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI85 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE106,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE110,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image