• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

33016U - NTN

33016U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36 mm
C - larghezza anello esterno29,5 mm
T - Larghezza totale36 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno102,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico25 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso1,61 kg
Designazione ISO355T2CE080
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico192 kN
C0 - Capacità carico statico284 kN
Cu - Carico limite a fatica34,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.28
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.19
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.16
N lim - Velocità limite lub olio3700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI89 mm
db min - Diametro minimo spalla AI88,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE112 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE116,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE119 mm
Ca - Gioco min.6 mm
Cb - Gioco min.6,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image