Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 110 mm D - Diametro Esterno 170 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 47 mm C - larghezza anello esterno 37 mm T - Larghezza totale 47 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 33,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Peso 3,84 kg Designazione ISO355 T2DE110
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 320 kN C0 - Capacità carico statico 500 kN Cu - Carico limite a fatica 55,5 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.29 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.15 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.09 N lim - Velocità limite lub olio 2700 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 2000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 122 mm db min - Diametro minimo spalla AI 121 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 160 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 161 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 0905 Automotive Compatibility Mercedes ACTROS ACTROS 03/1996 => - - Mercedes ACTROS MP2 / MP3 ACTROS MP2 / MP3 09/2002 => - - Mercedes ACTROS MP4 / MP5 ACTROS MP4 / MP5 06/2011 => - - Mercedes ANTOS ANTOS 06/2012 => - - Mercedes AROCS AROCS 12/2012 => - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes AXOR AXOR 12/2001 => 09/2004 - - Mercedes AXOR 2 AXOR 2 09/2004 => - - Mercedes ECONIC ECONIC 09/2000 => - - Mercedes ECONIC 2 ECONIC 2 03/2013 => - - Mercedes INTEGRO (O 550) INTEGRO (O 550) 12/2005 => - - Mercedes INTOURO INTOURO 12/2004 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 - - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes O 403 O 403 08/2003 => - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Mercedes TOURISMO (O 350) TOURISMO (O 350) 07/1995 => - - Mercedes TOURO (O 500) TOURO (O 500) 12/2000 => - - Mercedes TRAVEGO (O 580) TRAVEGO (O 580) 09/1999 => - - Mercedes ZETROS ZETROS 08/2008 => - - Industry Calcul Factors