Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

3303A - SNR

3303A

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22,2 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno26,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno37,7 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico24 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,161 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico20,1 kN
C0 - Capacità carico statico12,1 kN
Cu - Carico limite a fatica0,8 kN
f0 - Coefficiente12.5
N ref - Velocità termica di riferimento11000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,635 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,365 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,441 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,721 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,376 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI22 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE42 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined