Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

33116U - NTN

33116U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno37 mm
C - larghezza anello esterno29 mm
T - Larghezza totale37 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico30,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso1,87 kg
Designazione ISO355T3DE080
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico199 kN
C0 - Capacità carico statico276 kN
Cu - Carico limite a fatica33 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.42
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.79
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.44
N lim - Velocità limite lub olio3600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI90 mm
db min - Diametro minimo spalla AI88,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE110,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE121,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE126 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes015 981 45 05Mercedes020 981 72 05Scania1301694MercedesA0159814505MercedesA0209817205

Industry Calcul Factors

Calcul factors image