Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

33118U - NTN

33118U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno45 mm
C - larghezza anello esterno35 mm
T - Larghezza totale35 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico35,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Peso3,1 kg
Designazione ISO355T3DE080
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico280 kN
C0 - Capacità carico statico400 kN
Cu - Carico limite a fatica46 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.4
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.83
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.51
N lim - Velocità limite lub olio3200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI102 mm
db min - Diametro minimo spalla AI101 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE127,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE140 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE145,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaBPW02.6408.92.00SAF4200100900Iveco42103253Iveco7074945Iveco7174945

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image