Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 75 mm D - Diametro Esterno 130 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 41 mm C - larghezza anello esterno 31 mm T - Larghezza totale 41 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 102,2 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 31,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Peso 2,17 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 217 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 C0 - Capacità carico statico 300 kN Cu - Carico limite a fatica 36,3 kN e - Coefficiente 0.43 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.77 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.4 N ref - Velocità termica di riferimento 3400 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 8,67 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 11,33 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,101 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,551 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,433 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 83 mm db min - Diametro minimo spalla AI 84 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 111 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 121 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 125 mm Ca - Gioco min. 7 mm Cb - Gioco min. 10 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
Industry Calcul Factors