• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

33216A - SNR

33216A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno46 mm
C - larghezza anello esterno35 mm
T - Larghezza totale46 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno110,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico35,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Peso2,844 kg
Designazione ISO355T3EE080
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico267 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico380 kN
Cu - Carico limite a fatica45,1 kN
e - Coefficiente0.43
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.78
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.41
N ref - Velocità termica di riferimento3200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,094 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,906 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,058 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,529 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,433 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI89 mm
db min - Diametro minimo spalla AI90 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE119 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE130 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE135 mm
Ca - Gioco min.7 mm
Cb - Gioco min.11 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image