Cuscinetti radiali rigidi a doppia corona di sfere, gabbia in poliammide, versione aperta
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 30 mm |
| D - Diametro Esterno | 62 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 20 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 41,3 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 51,7 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,26 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 26,2 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 20,8 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,94 kN |
| f0 - Coefficiente | 14.4 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 9600 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 10000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 4,086 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 5,914 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,409 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,644 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,288 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 36 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 56 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |