Coppa
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
D - Diametro Esterno | 60,325 mm |
C - larghezza anello esterno | 15,875 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
Da max - Diametro massimo spalla AE | 51 mm |
Db min - Diametro minimo spalla AE | 54 mm |
r1a - Raggio massimo del raccordo | 1,5 mm |