Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-1779 - NTN

4T-1779

Cono montato, gabbia lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno23,812 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19,837 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno39 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico47,5 kN
C0 - Capacità carico statico46,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.07
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.95
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI28,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI29,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image