• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-2580/2523 - NTN

4T-2580/2523

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno31,75 mm
D - Diametro Esterno69,85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25,357 mm
C - larghezza anello esterno19,05 mm
T - Larghezza totale23,812 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno49 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico14,712 mm
Peso0,455 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico76,5 kN
C0 - Capacità carico statico81,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,9 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.27
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.21
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.19
N lim - Velocità limite lub olio7600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI37,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI38,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE61 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE64 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo0,8 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image