Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-2878/2820 - NTN

4T-2878/2820

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno34,925 mm
D - Diametro Esterno73,025 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23,812 mm
C - larghezza anello esterno17,462 mm
T - Larghezza totale22,225 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno54 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico16,725 mm
Peso0,435 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico69,5 kN
C0 - Capacità carico statico75,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,2 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.9
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.63
N lim - Velocità limite lub olio7000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI41 mm
db min - Diametro minimo spalla AI42 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE63 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE68 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo0,8 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image