Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 17 mm D - Diametro Esterno 47 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 14 mm C - larghezza anello esterno 12 mm T - Larghezza totale 15,25 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 31 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 10,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Peso 0,132 kg Designazione ISO355 T2FB017
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 32 kN C0 - Capacità carico statico 26,3 kN Cu - Carico limite a fatica 3,2 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.29 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.16 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.11 N lim - Velocità limite lub olio 12000 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 9000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 24 mm db min - Diametro minimo spalla AI 22,5 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 40 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 41,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 42 mm Ca - Gioco min. 3 mm Cb - Gioco min. 3,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1 mm
Industry Calcul Factors