Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-30308 - NTN

4T-30308

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
C - larghezza anello esterno20 mm
T - Larghezza totale25,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno63,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico19,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,765 kg
Designazione ISO355T2FB040
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico101 kN
C0 - Capacità carico statico102 kN
Cu - Carico limite a fatica12,4 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.96
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.74
N lim - Velocità limite lub olio5900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI52 mm
db min - Diametro minimo spalla AI50 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE77 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE81,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE82 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image