Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-30310D - NTN

4T-30310D

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
C - larghezza anello esterno19 mm
T - Larghezza totale29,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno81,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico35 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Peso1,25 kg
Designazione ISO355T7FB050
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico126 kN
C0 - Capacità carico statico130 kN
Cu - Carico limite a fatica15,9 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.83
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.4
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore0.73
N lim - Velocità limite lub olio4200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI62 mm
db min - Diametro minimo spalla AI62 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE87 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE100 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE105 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.10 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image