• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-32011X - NTN

4T-32011X

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
C - larghezza anello esterno17,5 mm
T - Larghezza totale23 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno74 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico20 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,56 kg
Designazione ISO355T3CC055
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico89 kN
C0 - Capacità carico statico118 kN
Cu - Carico limite a fatica14,4 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.41
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.81
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.48
N lim - Velocità limite lub olio5400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI63 mm
db min - Diametro minimo spalla AI63,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE81 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE81,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE86 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.5,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes0009809002Mercedes0029811305Mercedes0029816605Mercedes006 981 9002Mercedes0069815605Mercedes0079810405Mercedes0099814505Mercedes0099814805Mercedes0099816105Mercedes0099817005ZF0750 117 024ZF0750117785Mazda9960-32-011MercedesA0009809002MercedesA0029811305MercedesA0029816605MercedesA0069815605MercedesA0079810405MercedesA0099814505MercedesA0099814805MercedesA0099816105MercedesA0099817005

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMazdaBONGOBONGO11/1987 => 03/2001--MercedesCLASSE GCLASSE G I08/1989 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSERIE LSERIE L I08/1988 => 01/1996--MercedesSPRINTERSPRINTER I => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image