• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-32014X - NTN

4T-32014X

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
C - larghezza anello esterno19 mm
T - Larghezza totale25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno91 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico24 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,863 kg
Designazione ISO355T4CC070
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico116 kN
C0 - Capacità carico statico160 kN
Cu - Carico limite a fatica19,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.43
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.76
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.38
N lim - Velocità limite lub olio4200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI78 mm
db min - Diametro minimo spalla AI78,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE98 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE105 mm
Ca - Gioco min.5 mm
Cb - Gioco min.6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image