Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-32036XE1 - NTN

4T-32036XE1

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno180 mm
D - Diametro Esterno280 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno64 mm
C - larghezza anello esterno48 mm
T - Larghezza totale64 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno231,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico59,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
Peso14,5 kg
Designazione ISO355T3FD180
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico645 kN
C0 - Capacità carico statico1170 kN
Cu - Carico limite a fatica111,1 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.42
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.78
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.42
N lim - Velocità limite lub olio1600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI199 mm
db min - Diametro minimo spalla AI194 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE247 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE268 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE267 mm
Ca - Gioco min.10 mm
Cb - Gioco min.16 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image