Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-320/32X - NTN

4T-320/32X

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno32 mm
D - Diametro Esterno58 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
C - larghezza anello esterno13 mm
T - Larghezza totale17 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno46 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico14,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,188 kg
Designazione ISO355T4CC032
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico41 kN
C0 - Capacità carico statico46,5 kN
Cu - Carico limite a fatica5,7 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.45
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.73
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.32
N lim - Velocità limite lub olio8700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI38 mm
db min - Diametro minimo spalla AI37,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE50 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE52,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE55 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.4 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image