• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-32304 - NTN

4T-32304

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
C - larghezza anello esterno18 mm
T - Larghezza totale22,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno35 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico14 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,242 kg
Designazione ISO355T2FD020
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico51,5 kN
C0 - Capacità carico statico48,5 kN
Cu - Carico limite a fatica5,9 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.1
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI27 mm
db min - Diametro minimo spalla AI28,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE43 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE43,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE47 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.4 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image