• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-32306CR - NTN

4T-32306CR

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
C - larghezza anello esterno23 mm
T - Larghezza totale28,75 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico23 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,594 kg
Designazione ISO355T2FD030
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico77,5 kN
C0 - Capacità carico statico88,5 kN
Cu - Carico limite a fatica10,8 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.61
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.54
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore0.99
N lim - Velocità limite lub olio7300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI38,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI37 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE63,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE67,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image