• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-32308C - NTN

4T-32308C

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
C - larghezza anello esterno27 mm
T - Larghezza totale35,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno66,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico27,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso1,1 kg
Designazione ISO355T5FD040
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico122 kN
C0 - Capacità carico statico140 kN
Cu - Carico limite a fatica17,1 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.55
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.6
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.1
N lim - Velocità limite lub olio5600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI48 mm
db min - Diametro minimo spalla AI50 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE72 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE81,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE84 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.8 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image