• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-33109 - NTN

4T-33109

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno26 mm
C - larghezza anello esterno20,5 mm
T - Larghezza totale26 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno63 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico19,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,544 kg
Designazione ISO355T3CE045
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico94 kN
C0 - Capacità carico statico115 kN
Cu - Carico limite a fatica14 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.38
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.86
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.57
N lim - Velocità limite lub olio6200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI52 mm
db min - Diametro minimo spalla AI53,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE69 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE71,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE77 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.5,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image