Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-33206 - NTN

4T-33206

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
C - larghezza anello esterno19,5 mm
T - Larghezza totale25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno46 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico16 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,348 kg
Designazione ISO355T2DE030
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico72 kN
C0 - Capacità carico statico77 kN
Cu - Carico limite a fatica9,4 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.34
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.97
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.76
N lim - Velocità limite lub olio8400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI36 mm
db min - Diametro minimo spalla AI35,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE53 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE56,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE59 mm
Ca - Gioco min.5 mm
Cb - Gioco min.5,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaZF0750.117.043

Industry Calcul Factors

Calcul factors image