Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-339 - NTN

4T-339

Cono montato, gabbia lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22,403 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno58,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico75,5 kN
C0 - Capacità carico statico75 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.27
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.21
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.2
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI41,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI42,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image