Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 80 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 22,403 mm C - larghezza anello esterno 17,826 mm T - Larghezza totale 21 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 58,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 14,4 mm Peso 0,479 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 75,5 kN C0 - Capacità carico statico 75 kN Cu - Carico limite a fatica 9,1 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.27 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.21 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.2 N lim - Velocità limite lub olio 6300 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 4700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 45,5 mm db min - Diametro minimo spalla AI 52 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 73 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 75 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 3,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,3 mm
Industry Calcul Factors