Cono montato, gabbia lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 50,8 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 22,225 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 67 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 85 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 90,5 kN |
| A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
| e - Coefficiente | 0.32 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1.03 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 1.88 |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da max - Diametro massimo spalla AI | 56 mm |
| db min - Diametro minimo spalla AI | 58 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 1,5 mm |