• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-3780/3720 - NTN

4T-3780/3720

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50,8 mm
D - Diametro Esterno93,264 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30,302 mm
C - larghezza anello esterno23,812 mm
T - Larghezza totale30,162 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno71,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico21,862 mm
Peso0,846 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico113 kN
C0 - Capacità carico statico134 kN
Cu - Carico limite a fatica16,3 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.34
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.97
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.77
N lim - Velocità limite lub olio5300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI58 mm
db min - Diametro minimo spalla AI64 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE88 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image