• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-399A/394A - NTN

4T-399A/394A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno68,262 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21,996 mm
C - larghezza anello esterno18,824 mm
T - Larghezza totale22 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno87 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico21,3 mm
Peso0,772 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico99,5 kN
C0 - Capacità carico statico120 kN
Cu - Carico limite a fatica14,6 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.4
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.82
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.49
N lim - Velocità limite lub olio4300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI74 mm
db min - Diametro minimo spalla AI78 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE104 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image