Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-418/414 - NTN

4T-418/414

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno38,1 mm
D - Diametro Esterno88,5 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno29,083 mm
C - larghezza anello esterno22,225 mm
T - Larghezza totale26,988 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno59,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico17,888 mm
Peso0,843 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico106 kN
C0 - Capacità carico statico107 kN
Cu - Carico limite a fatica13 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.26
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.25
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.28
N lim - Velocità limite lub olio6100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI44,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI51 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE77 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE80 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image