• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-462/453X - NTN

4T-462/453X

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno57,15 mm
D - Diametro Esterno104,775 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno29,317 mm
C - larghezza anello esterno24,605 mm
T - Larghezza totale30,162 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno79,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico23,062 mm
Peso1,06 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico127 kN
C0 - Capacità carico statico148 kN
Cu - Carico limite a fatica18 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.34
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.98
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.79
N lim - Velocità limite lub olio4700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI63 mm
db min - Diametro minimo spalla AI67 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE98 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image