• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-559/552A - NTN

4T-559/552A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno63,5 mm
D - Diametro Esterno123,825 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36,678 mm
C - larghezza anello esterno30,162 mm
T - Larghezza totale38,1 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno92,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico28,7 mm
Peso2,01 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico175 kN
C0 - Capacità carico statico216 kN
Cu - Carico limite a fatica26,3 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.95
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.73
N lim - Velocità limite lub olio4100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI72 mm
db min - Diametro minimo spalla AI78 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE109 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE116 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image