Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-565/563 - NTN

4T-565/563

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno63,5 mm
D - Diametro Esterno127 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36,17 mm
C - larghezza anello esterno28,575 mm
T - Larghezza totale36,512 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno98 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico28,212 mm
Peso2,11 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico181 kN
C0 - Capacità carico statico229 kN
Cu - Carico limite a fatica27,9 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.36
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.91
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.65
N lim - Velocità limite lub olio3800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI73 mm
db min - Diametro minimo spalla AI80 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE112 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE120 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image